Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000069
AKKL-3140A4-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 7,3251 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 0.992 in |
|---|---|
| Délka základny | 25.2 mm |
| Šířka základny | 0.752 in |
| Šířka základny | 19.1 mm |
| Celková výška | 0.874 in |
| Celková výška | 22.2 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Maximální průměr kabelového svazku | 10.3 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.406 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 0.311 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 7.9 mm |