10000076
AKKL-3140A4-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 9,2452 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 25.2 mm |
|---|---|
| Délka základny | 0.992 in |
| Šířka základny | 19.1 mm |
| Šířka základny | 0.752 in |
| Celková výška | 0.874 in |
| Celková výška | 22.2 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.406 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 10.3 mm |
| Minimální průměr kabelového svazku | 7.9 mm |
| Minimální průměr kabelového svazku | 0.311 in |