10000090
AKKL-4756A4-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 7,8564 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 31.8 mm |
|---|---|
| Délka základny | 1.252 in |
| Šířka základny | 19.1 mm |
| Šířka základny | 0.752 in |
| Celková výška | 27.7 mm |
| Celková výška | 1.091 in |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Maximální průměr kabelového svazku | 14.3 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.563 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 11.9 mm |
| Minimální průměr kabelového svazku | 0.469 in |