Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato nastavitelná kabelová svorka k zajištění vodičů má samolepicí základu. Svorka je uvolnitelná pro případ výměny nebo údržby vodičů. Třída hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10148297

Staré objednací číslo:

AKKL-10112A-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 42,2986 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 229,86 Kč

100 x 42,2986 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 63.5 mm
Šířka základny 25.4 mm
Celková výška 50.8 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Maximální průměr kabelového svazku 31.7 mm
Minimální průměr kabelového svazku 25.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás