Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm polyamid 6.6 přírodní

This adjustable cable clip has an adhesive base to secure your wires. The clip can be released to replace or service wires as needed. Rated to UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10000106

Staré objednací číslo:

AKKL-4756A4-19

5900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 9,9006 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

990,06 Kč

100 x 9,9006 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 31.8 mm
Šířka základny 19.1 mm
Celková výška 27.7 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Způsob montáže samolepicí
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Maximální průměr kabelového svazku 14.3 mm
Minimální průměr kabelového svazku 11.9 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás