10361177
22AAWC310400
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 7,0432 Kč |
| 5000 - 19999 | 6,3389 Kč |
| 20000 + | 5,7049 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 25.4 mm |
|---|---|
| Délka základny | 1 in |
| Šířka základny | 0.748 in |
| Šířka základny | 19.0 mm |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Maximální průměr kabelového svazku | 9.9 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.39 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 0.311 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 7.9 mm |