10000045
AKKL-2140A-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 6,4144 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 0.85 in |
|---|---|
| Délka základny | 21.6 mm |
| Šířka základny | 0.65 in |
| Šířka základny | 16.5 mm |
| Celková výška | 0.709 in |
| Celková výška | 18.0 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Způsob montáže | Bez montáže |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Maximální průměr kabelového svazku | 0.256 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 6.5 mm |
| Minimální průměr kabelového svazku | 0.217 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 5.5 mm |