Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - se zajištěním 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm polyamid 6.6 přírodní

Tato nastavitelná kabelová svorka k zajištění vodičů má samolepicí základu. Svorka je uvolnitelná pro případ výměny nebo údržby vodičů. Třída hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10148334

Staré objednací číslo:

AKKL-8710A-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 35,0741 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 507,41 Kč

100 x 35,0741 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 50.8 mm
Šířka základny 25.4 mm
Celková výška 44.5 mm
Barva přírodní
Materiál polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Maximální průměr kabelového svazku 25.4 mm
Minimální průměr kabelového svazku 22.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás