10148358
AKKSL-8710A-RT
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 57,1866 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 2 in |
|---|---|
| Délka základny | 50.8 mm |
| Šířka základny | 25.4 mm |
| Šířka základny | 1 in |
| Celková výška | 1.752 in |
| Celková výška | 44.5 mm |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Způsob montáže | Bez montáže |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Maximální průměr kabelového svazku | 1 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 25.4 mm |
| Minimální průměr kabelového svazku | 0.874 in |
| Minimální průměr kabelového svazku | 22.2 mm |