Menu Vyhledávání

Svorky kabelové samolepicí 44.4 mm polyamid 6.6 černá

This adjustable Cable clamp is manufactured from black nylon and can accommodate a range of cable sizes in your assemblies. Adhesive backed and rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10361214

Staré objednací číslo:

22AAWC830930

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1500 - 7499 20,7991 Kč
7500 - 29999 18,7193 Kč
30000 + 16,8474 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 1500

Cena celkem:

31 198,65 Kč

1500 x 20,7991 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 44.4 mm
Šířka základny 25.4 mm
Barva černá
Materiál polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Maximální průměr kabelového svazku 23.6 mm
Minimální průměr kabelového svazku 19.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás