Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Produktová řada: SR2022
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
montáž zatlačením
|
||
| 3,3327 Kč - 4,016 Kč | 11000 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 3,9462 Kč - 4,7411 Kč | 6000 Skladem |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 1,7709 Kč - 1,9801 Kč | 134736 Skladem |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 1,2828 Kč - 1,4223 Kč | 4500 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 10009239 | 3,2909 Kč - 4,016 Kč | 57500 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
| 10009277 | 5,2152 Kč - 6,4144 Kč | 8000 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
| 5,2152 Kč - 6,4144 Kč | 19000 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 3,9462 Kč - 4,7411 Kč | 877 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 3,2909 Kč - 4,016 Kč | 79000 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 10009222 | 3,0538 Kč - 3,6813 Kč | 279494 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
|
| 3,0399 Kč - 3,6813 Kč | 16100 Skladem |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 3,2211 Kč - 3,5977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 3,1096 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 1,2452 Kč - 1,3819 Kč | 191000 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 1,1964 Kč - 1,3289 Kč | 16100 Skladem |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 4,6575 Kč - 5,7451 Kč | 1400 Skladem |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
montáž zatlačením
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | 12000 Skladem |
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
montáž zatlačením
|
||
| 3,1096 Kč - 3,4443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
pomocí šroubů
|
||
| 2,3984 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In