Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
166,1116 Kč - 237,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
196,6116 Kč - 280,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
220,8099 Kč - 315,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
72,595 Kč - 103,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
73,3512 Kč - 104,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
78,6446 Kč - 112,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
75,1157 Kč - 107,1281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
70,5785 Kč - 100,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
75,6198 Kč - 107,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
77,8884 Kč - 111,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
69,0661 Kč - 98,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
69,0661 Kč - 98,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
72,0909 Kč - 102,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
74,1074 Kč - 105,8678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
3.0
2.0
2.5
4.5
1.8
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758462

Cenové rozmezí
237,1942 Kč - 166,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758509

Cenové rozmezí
280,8016 Kč - 196,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758516

Cenové rozmezí
315,5868 Kč - 220,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757946

Cenové rozmezí
103,8512 Kč - 72,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757908

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757991

Cenové rozmezí
104,8595 Kč - 73,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757878

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757953

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758073

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757960

Cenové rozmezí
112,1694 Kč - 78,6446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757892

Cenové rozmezí
107,1281 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758059

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757939

Cenové rozmezí
100,8264 Kč - 70,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758080

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758004

Cenové rozmezí
107,8843 Kč - 75,6198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758011

Cenové rozmezí
111,4132 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757915

Cenové rozmezí
98,5578 Kč - 69,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757922

Cenové rozmezí
98,5578 Kč - 69,0661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757984

Cenové rozmezí
102,843 Kč - 72,0909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 8.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20757885

Cenové rozmezí
105,8678 Kč - 74,1074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8