Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
220,8099 Kč - 315,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
85,9546 Kč - 122,7562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
129,0578 Kč - 184,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
84,4422 Kč - 120,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
112,6736 Kč - 160,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
160,062 Kč - 228,624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
138,6364 Kč - 198,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
307,7727 Kč - 439,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
143,9298 Kč - 205,4339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
412,8843 Kč - 589,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
239,4628 Kč - 342,0537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
158,5496 Kč - 226,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
303,7397 Kč - 434,0578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
360,2025 Kč - 514,4669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
166,1116 Kč - 237,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
184,5124 Kč - 263,6612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758516

Cenové rozmezí
315,5868 Kč - 220,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758189

Cenové rozmezí
122,7562 Kč - 85,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758356

Cenové rozmezí
184,2603 Kč - 129,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758172

Cenové rozmezí
120,7397 Kč - 84,4422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758073

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758219

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758240

Cenové rozmezí
160,8182 Kč - 112,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758455

Cenové rozmezí
228,624 Kč - 160,062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758370

Cenové rozmezí
198,124 Kč - 138,6364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758608

Cenové rozmezí
439,6033 Kč - 307,7727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758387

Cenové rozmezí
205,4339 Kč - 143,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758622

Cenové rozmezí
589,8347 Kč - 412,8843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758561

Cenové rozmezí
342,0537 Kč - 239,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758417

Cenové rozmezí
226,6074 Kč - 158,5496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M16 16.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758585

Cenové rozmezí
434,0578 Kč - 303,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Šrouby s tenkým dříkem M20 20.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758615

Cenové rozmezí
514,4669 Kč - 360,2025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758462

Cenové rozmezí
237,1942 Kč - 166,1116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Šrouby s tenkým dříkem M12 12.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758493

Cenové rozmezí
263,6612 Kč - 184,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2