Menu Vyhledávání

Anu-Lok Šrouby s tenkým dříkem – s válcovou hlavou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Anu-Lok hlava válcová šrouby lícované jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a vibracím odolné upevnění a zároveň zůstaly trvale připojené. Vybaven konstrukcí hlava válcová která umožňuje jednoduché utahování pomocí nástrojů, jako jsou šestihranné klíče. Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovaně použitelná nylonová náplast, která funguje jako nylonová matice. Během instalace se nylonová záplata smrští, aby vyplnila mezeru v závitech.

Specializovaný mechanismus uchycení zabraňuje úplnému oddělení od sestavy kvůli vibracím nebo mechanickému namáhání, přičemž umožňuje opakované upevnění a uvolnění. Tato funkce je užitečná v aplikacích vyžadujících údržbu nebo pravidelný přístup. Aplikace zahrnují elektronické pouzdra, ochranné kryty strojů a konstrukční prvky.

Upozornění: Tyto šrouby mají dřík se zmenšeným průměrem a neměly by být utahovány doporučeným momentem pro ekvivalentní šroub s plochou hlavou velikosti d1.

  • Povaha šroubů v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/EC (ekvivalentní k ISO 4762), která zaručuje dodržování bezpečnostních a regulačních norem, zejména v odvětvích, kde uvolněný hardware může představovat riziko.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0154

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Koupit
95,0289 Kč - 135,6116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
80,9132 Kč - 115,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
94,2727 Kč - 134,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
88,9793 Kč - 127,0413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
81,4174 Kč - 116,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
82,9298 Kč - 118,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
103,095 Kč - 147,2066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
84,4422 Kč - 120,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
93,2645 Kč - 133,343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
85,9546 Kč - 122,7562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
80,157 Kč - 114,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
7.5
4.0
5.0
8.5
3.7
112,6736 Kč - 160,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
129,0578 Kč - 184,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
82,4256 Kč - 117,7149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
138,6364 Kč - 198,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
97,2975 Kč - 138,8884 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
149,2231 Kč - 212,9959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
92,7603 Kč - 132,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
100,8264 Kč - 143,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758141

Cenové rozmezí
135,6116 Kč - 95,0289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758028

Cenové rozmezí
115,4463 Kč - 80,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 50.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758066

Cenové rozmezí
134,6033 Kč - 94,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758097

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758127

Cenové rozmezí
127,0413 Kč - 88,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758080

Cenové rozmezí
116,4546 Kč - 81,4174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758165

Cenové rozmezí
118,4711 Kč - 82,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 60.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758233

Cenové rozmezí
147,2066 Kč - 103,095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758172

Cenové rozmezí
120,7397 Kč - 84,4422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758219

Cenové rozmezí
133,343 Kč - 93,2645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M4 4.0 35.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758042

Cenové rozmezí
122,7562 Kč - 85,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
Šrouby s tenkým dříkem M5 5.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758073

Cenové rozmezí
114,438 Kč - 80,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 80.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758240

Cenové rozmezí
160,8182 Kč - 112,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 20.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758356

Cenové rozmezí
184,2603 Kč - 129,0578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M6 6.0 12.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758158

Cenové rozmezí
117,7149 Kč - 82,4256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758370

Cenové rozmezí
198,124 Kč - 138,6364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 25.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758271

Cenové rozmezí
138,8884 Kč - 97,2975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M10 10.0 40.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758394

Cenové rozmezí
212,9959 Kč - 149,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 16.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758257

Cenové rozmezí
132,5868 Kč - 92,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Šrouby s tenkým dříkem M8 8.0 30.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

20758288

Cenové rozmezí
143,9298 Kč - 100,8264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5