20758509
20758509
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 280,8016 Kč |
100 - 199 | 252,8223 Kč |
200 - 499 | 224,5909 Kč |
500 + | 196,6116 Kč |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 8.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
l2 025 | 15.0 |
A/F | 10.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Typ hlavy | Hlava válcová |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |