20757991
20757991
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 104,8595 Kč |
| 100 - 199 | 94,2727 Kč |
| 200 - 499 | 83,938 Kč |
| 500 + | 73,3512 Kč |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| A/F | 3.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |