Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M2.5 2.5 5.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Tento šroub válcovou hlavou a tenkým dříkem je opakovaně použitelný a má Anu-Lok, tedy závit pokrytý polyamidem, který brání povolování. Výsledkem je bezpečnější upevnění. V souladu s normou ISO 4762. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20757878

Staré objednací číslo:

20757878

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 105,8678 Kč
100 - 199 95,281 Kč
200 - 499 84,6942 Kč
500 + 74,1074 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

105,87 Kč

1 x 105,8678 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
l2 025 3.0
A/F 2.0
Drážka Vnitřní šestihran
Typ hlavy Hlava válcová
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás