20758462
20758462
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 237,1942 Kč |
| 100 - 199 | 213,50 Kč |
| 200 - 499 | 189,8058 Kč |
| 500 + | 166,1116 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |