20757885
20757885
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 105,8678 Kč |
| 100 - 199 | 95,281 Kč |
| 200 - 499 | 84,6942 Kč |
| 500 + | 74,1074 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 8.0 |
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| A/F | 2.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |