20758516
20758516
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 315,5868 Kč |
| 100 - 199 | 284,0785 Kč |
| 200 - 499 | 252,5702 Kč |
| 500 + | 220,8099 Kč |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 80.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |