20757939
20757939
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 100,8264 Kč |
| 100 - 199 | 90,7438 Kč |
| 200 - 499 | 80,6612 Kč |
| 500 + | 70,5785 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 12.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |