Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M3 3.0 10.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Tento šroub válcovou hlavou a tenkým dříkem je opakovaně použitelný a má Anu-Lok, tedy závit pokrytý polyamidem, který brání povolování. Výsledkem je bezpečnější upevnění. V souladu s normou ISO 4762. Vyrobeno z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20757922

Staré objednací číslo:

20757922

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 98,5578 Kč
100 - 199 88,7273 Kč
200 - 499 78,8967 Kč
500 + 69,0661 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

98,56 Kč

1 x 98,5578 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
l1 025 10.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Typ hlavy Hlava válcová
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás