20757960
20757960
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 112,1694 Kč |
| 100 - 199 | 101,0785 Kč |
| 200 - 499 | 89,7355 Kč |
| 500 + | 78,6446 Kč |
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| A/F | 2.5 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |