Menü Arama

Cıvata Koruma Kapakları

Stokta

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Cıvata Dişi D Renk Tip Satın Al
14,4217 TL - 22,4337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M36
67.0 mm
Siyah
Cap
12,8934 TL - 20,0564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M33
60.5 mm
Siyah
Cap
54,288 TL - 84,448 TL 238 Stokta
M64
116.7 mm
Siyah
Cap
37,323 TL - 58,058 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M48
91.6 mm
Siyah
Cap
10,9608 TL - 17,0502 TL 10500 Stokta
M30
55.9 mm
Siyah
Cap
35,6265 TL - 55,419 TL 306 Stokta
M45
85.5 mm
Siyah
Cap
4,9036 TL - 7,6278 TL 21600 Stokta
M27;M28
50.1 mm
Siyah
Cap
50,895 TL - 79,17 TL 170 Stokta
M56
104.2 mm
Siyah
Cap
32,0653 TL - 49,8793 TL 850 Stokta
M42
76.5 mm
Siyah
Cap
0,3747 TL - 0,5828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
9.2 mm
Siyah
Cap
18,747 TL - 29,1621 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M39;M40
72.0 mm
Siyah
Cap
47,502 TL - 73,892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M52
98.0 mm
Siyah
Cap
3,722 TL - 9,1188 TL 72000 Stokta
1/4
Siyah
1
2,1029 TL - 5,152 TL 2400 Stokta
M12
Siyah
1
3,722 TL - 9,1188 TL 104500 Stokta
1/4
Beyaz
1
2,25 TL - 5,5127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Beyaz
1
2,2711 TL - 5,564 TL 33250 Stokta
M10
15.8 mm
Siyah
1
2,2711 TL - 5,564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
15.8 mm
Beyaz
1
6,3085 TL - 8,8319 TL 8500 Stokta
29.8 mm
Beyaz
1,5034 TL - 3,6835 TL 2696500 Stokta
21.3 mm
Siyah
  • / 5
Cıvata Koruma Kapağı M36 54.8 mm LDPE Siyah

20571603

Fiyat Aralığı
22,4337 TL - 14,4217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M33 49.8 mm LDPE Siyah

20571597

Fiyat Aralığı
20,0564 TL - 12,8934 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M64 95.0 mm LDPE Siyah

20571672

Fiyat Aralığı
84,448 TL - 54,288 TL

Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M48 75.0 mm LDPE Siyah

20571641

Fiyat Aralığı
58,058 TL - 37,323 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı M30 45.8 mm LDPE Siyah

20571580

Fiyat Aralığı
17,0502 TL - 10,9608 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M45 69.7 mm LDPE Siyah

20571634

Fiyat Aralığı
55,419 TL - 35,6265 TL

Stok Seviyeleri
306 Stokta
Özellikler
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M27;M28 40.8 mm LDPE Siyah

20571573

Fiyat Aralığı
7,6278 TL - 4,9036 TL

Stok Seviyeleri
21600 Stokta
Özellikler
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M56 85.0 mm LDPE Siyah

20571665

Fiyat Aralığı
79,17 TL - 50,895 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Cıvata Koruma Kapağı M42 63.7 mm LDPE Siyah

20571627

Fiyat Aralığı
49,8793 TL - 32,0653 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M4 6.9 mm LDPE Siyah

20571559

Fiyat Aralığı
0,5828 TL - 0,3747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Cıvata Koruma Kapağı M39;M40 59.7 mm LDPE Siyah

20571610

Fiyat Aralığı
29,1621 TL - 18,747 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Cıvata Koruma Kapağı M52 80.0 mm LDPE Siyah

20571658

Fiyat Aralığı
73,892 TL - 47,502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Cıvata Koruma Kapağı 1/4 10.9 mm LDPE Siyah

10882

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    10.9 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M12 17.8 mm LDPE - PIR Siyah

110820

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • d
    17.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 1/4 10.9 mm LDPE Beyaz

10883

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
104500 Stokta
Özellikler
  • d
    10.9 mm
  • Cıvata Dişi
    1/4
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M12 17.8 mm LDPE - PIR Beyaz

110821

Fiyat Aralığı
5,5127 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M12
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M10 LDPE - PIR Siyah

110824

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
33250 Stokta
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı M10 LDPE - PIR Beyaz

110825

Fiyat Aralığı
5,564 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • Cıvata Dişi
    M10
  • Tip
    1
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Cıvata Koruma Kapağı 23.7 mm LDPE Beyaz

12727

Fiyat Aralığı
8,8319 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Cıvata Koruma Kapağı 16.8 mm LDPE Siyah

12839

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
2696500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm