Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M36 54.8 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571603

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 22,4337 TL
250 - 1249 16,0241 TL
1250 + 14,4217 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

560,84 TL

25 x 22,4337 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
67.0 mm
d 54.8 mm
H3  30.0 mm
H1 57.0 mm
H2 59.5 mm
Cıvata Dişi M36
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin