Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M4 6.9 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571559

73500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 0,5828 TL
5000 - 24999 0,4163 TL
25000 + 0,3747 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

291,40 TL

500 x 0,5828 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
9.2 mm
d 6.9 mm
H3  4.5 mm
H1 6.5 mm
H2 7.6 mm
Cıvata Dişi M4
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin