Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M39;M40 59.7 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571610

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 29,1621 TL
250 - 1249 20,83 TL
1250 + 18,747 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

729,05 TL

25 x 29,1621 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
72.0 mm
d 59.7 mm
H3  38.0 mm
H1 60.0 mm
H2 62.5 mm
Cıvata Dişi M39;M40
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin