Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M27;M28 40.8 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571573

10080 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
60 - 599 7,6278 TL
600 - 2999 5,4484 TL
3000 + 4,9036 TL
Standart paket: 600

Şunun katları halinde sipariş ver: 60

Toplam fiyat:

457,67 TL

60 x 7,6278 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
50.1 mm
d 40.8 mm
H3  23.0 mm
H1 44.0 mm
H2 46.5 mm
Cıvata Dişi M27;M28
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin