Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M42 63.7 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571627

850 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 49,8793 TL
125 - 624 35,6281 TL
625 + 32,0653 TL
Standart paket: 125

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.246,98 TL

25 x 49,8793 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
76.5 mm
d 63.7 mm
H3  42.0 mm
H1 63.0 mm
H2 65.5 mm
Cıvata Dişi M42
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin