20571580
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 - 499 | 17,0502 TL |
| 500 - 2499 | 12,1787 TL |
| 2500 + | 10,9608 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 55.9 mm |
|---|---|
| D | 2.201 in |
| d | 45.8 mm |
| d | 1.803 in |
| H3 | 25.0 mm |
| H3 | 0.984 in |
| H1 | 49.0 mm |
| H1 | 1.929 in |
| H2 | 51.5 mm |
| H2 | 2.028 in |
| Cıvata Dişi | M30 |
| Tip | Cap |
| Renk | Siyah |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin