Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M64 95.0 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571672

322 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
7 - 69 84,448 TL
70 - 349 60,32 TL
350 + 54,288 TL
Standart paket: 70

Şunun katları halinde sipariş ver: 7

Toplam fiyat:

591,14 TL

7 x 84,448 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
116.7 mm
d 95.0 mm
H3  55.0 mm
H1 102.0 mm
H2 105.5 mm
Cıvata Dişi M64
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin