Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M33 49.8 mm LDPE Siyah

Cıvata Koruma Kapağı kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Uygun maliyetle zarif bir görünüm katar. Vida, cıvata ve somunlar için uygundur.
Ürün kodu:

20571597

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 299 20,0564 TL
300 - 1499 14,326 TL
1500 + 12,8934 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

601,69 TL

30 x 20,0564 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
60.5 mm
d 49.8 mm
H3  27.0 mm
H1 53.0 mm
H2 55.5 mm
Cıvata Dişi M33
Tip Cap
Renk Siyah
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin