Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Låsande Tryckmontering Externa gångjärn

 (179 Produktserier)


Högtemperatur axel skyddskåpor

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE/TPV – PIR Färg: Svart Serienummer: SR1026

Hörngångjärn i metall

Hörngångjärn i metall har en rotationsvinkel på 180 grader, och används mest för stålpaneler i storskaliga tillämpningar. Sortimentet är tillverkat av pressgjuten zinklegering med olika typer av ytbehandlingar. Panelerna är gångjärn med ett stiftsystem.

Itryckningsbar kabelblindplugg

Insticksproppar för kabelskydd skyddar mot vassa kanter och ger vattentätt skydd för reservöppningar. IP97-compliant. Passar typiska metriska och PG-storlekar. En snabb lösning som ger en ren finish.

  • Passar standard metriska och PG-storlekar.
  • Uppfyller IP67
  • Dragtunga för enkel frigöring
Material: Silikon Färg: Svart Serienummer: SR6275

Kabelklämmor - Låsande, med gångjärn

Kabelklämmorna har en låsande överdel med gångjärn. Kablarna placeras först i mitten av klämman, sedan placeras överdelen med gångjärnen över kablarna. Klämmans ben placeras i två hål. Överdelen sätts på plats, och håller fast kabeln med hjälp av två skruvar. När skruvarna dras åt, expanderar benen och håller klämman på plats utan att någon mutter behövs. Det innebär att man inte behöver komma åt undersidan av kretskortet.

Kabelklämmor - Tryckmonterade, justerbara

Spärrklämmor håller bunten på plats. Justerbar för ett stort antal buntdiametrar. Trots att bunten låses in går klämman att öppna vid omförläggning. Bra för tillämpningar med stora vibrationer. När klämman har stängts går den inte att öppna igen förrän man lossar på fliken. Finns i antingen UL94 V-2 eller UL94 V-0 material

Kabelklämmor som trycks fast

Kan öppnas och stängas flera gånger för att lägga till och ta bort kablar. Den stora basen gör att den sitter stabilt. Nylon 6/6

Kabelklämmor – Fäste med hullingar, låsbar topp med gångjärn

Håller fast veckade/spiralformade rör eller andra buntar. Invändig räffla längs hela klämmans diameter ger ett bra grepp. Öppningsbar bygel för enkelt underhåll. Fäste med hullingar passar för en stor mängd paneltjocklekar

Karosseriplugg

Body Plugs är utformade för att stänga panelens hålrum och täta öppningar eller hål och skydda mot vassa kanter. Pluggarna ger en ren finish. Ger också en säker passform med en enkel push fit-design. Klarar temperaturer från -40 C upp till 135 C.Fungerar som en skyddande barriär och förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar.Används i olika tillämpningar, inklusive fordon, industriell utrustning och maskiner.Den tål temperaturer från -40 C till 135 C. Material: TPE, Silikongummi Färg: Svart Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-0Serienummer: SR1851, SRBP, SRLTP

Karosseriplugg - Hög temperatur

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Fungerar som en skyddande barriär och förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive fordon, industriell utrustning och maskiner.
  • Den tål temperaturer från -40 C till 135 C.
Material: TPR, TPE/TPV – PIR Färg: Svart Serienummer: SR1765

Konformade papperskåpor

Tapered Paper Caps är perfekta för färg- och pulverlackeringsapplikationer. Tillverkat av en blandning av återvunna och nyproducerade material Klarar driftstemperaturer på upp till +205 C.

  • Koniska papperskåpor är en typ av skyddslock som tål temperaturer på upp till 204 C.
  • Idealisk för rörändar och andra cylindriska föremål.
  • Tillverkade av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, vilket gör dem till ett återvinningsbart alternativ.
Material: Kräppapper Färg: Brun Serienummer: SR6114

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Koniska pluggar för hög temperatur

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Kragpluggar

Collar Plugs har en självgängande design för enkel installation. De tjocka väggarna gör dem mycket hållbara och svåra att lossa, vilket garanterar en säker anslutning.

  • De har en självgängande design som gör dem enkla att installera.
  • Skyddar mot damm, skräp och andra yttre delar.
  • Idealiska för sandblästring och tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin.
Material: LDPE Färg: Orange Serienummer: SR1160

Kragpluggar PCR

Kragpluggar har en självskärande design för enkel installation. Med tjocka väggar är de mycket hållbara och motståndskraftiga mot att lossna, vilket säkerställer en säker anslutning. Dessa pluggar skyddar mot damm, skräp och andra externa element. Detta gör dem idealiska för sandblästring, liksom för tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin. De är utformade med ett räfflat huvud för lätt att avlägsna efter ytbehandling.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTAUPCR

Krompläterade rektangulära insatser

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rektangulära insatser används för en mängd olika rörformiga tillämpningar.
  • Ger ett snyggt prydligt utseende.
Material: ABS, Polyeten Färg: Silver, Svart Serienummer: SR5721, SR1553

Kupade blindpluggar

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Kvadratiska kupade insatser

Domed Square Inserts är utformade för att avsluta och skydda fyrkantiga rör eller lådsektioner. De ger en professionell finish samtidigt som de skyddar rören från smuts, damm och skräp. Används ofta som stolbensinsatser och rörlock.Skyddar fyrkantiga rör och lådsektioner.Ger tilltalande finish på rörformiga produkter av hög kvalitet.Vanligt inom bygg- och möbelindustrin. Material: LDPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1556

Kvadratiska vinklade insatser

Vinklade fyrkantiga insatser med vinklad bas är idealiska för rörändar, oregelbundna ytor och vinklade anslutningar. Används ofta inom möbel- och byggindustrin. De är lätta att sätta i och har lång livslängd. Finns i polyeten (PE) och nylon, med en elegant svart finish.De är enkla att montera för möbler och konstruktioner.Idealiska för rörändar eller ojämna ytor och för rör som vilar mot vinklade ytor.Utformade för att vara hållbara och hållbara. Material: Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1555

Kåpa

Masking Straight Caps är utmärkta för att skydda och maskera delar genom olika maskeringstekniker. Utformad för att skydda tappar, stift, rörändar och andra applikationer som behöver gängade eller ogängade hål. Finns i silikon och EPDM.Perfekt lösning för att skydda och maskera delar som genomgår en mängd olika maskeringsprocesser.Kan även användas som plugg för att maskera gängade och icke-gängade hål.Skyddar stift, distanser och rörändar. Material: Silikongummi, EPDM, Silikon Färg: Naturfärgad, Svart, Gul, Rosa, Grön, Blå, Ljusblå, Orange, Ljusgrön, Grå Serienummer: SR1052, SR1095

Kåpa för stolpar

Fence Post Caps är skyddshöljen som passar över toppen av staketstolpar eller rör. Ger skydd mot väderskador och försämring av applikationer. Används inom bostadssektorn och den kommersiella sektorn.Utformad för att passa över toppen på en staketstolpe, ledningar och rör.Skyddar mot väderskador, smuts och fukt.Det är enkelt och snabbt att installera eller ta bort. Material: Polyeten Färg: Vit Serienummer: SRF0011

Kåpor med dragtunga

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Kåpor med fläns

Kåpor med fläns är utformade för att lätt kunna monteras eller tas bort, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Används framför allt för att skydda gängor, metriska och imperial, med eller utan O-ringar. Den större flänsen kan fås på plats och tas bort snabbare när man gör det för hand.

För kvalitetskontroll: Man kan se genom de ofärgade kåporna för att kolla om O-ringen är på plats på den skyddade kopplingen eller inte.

Passningen är tät och säker.

  • Avsedd för att täcka och skydda gängor.
  • Skyddar mot skador, smuts och fukt.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och teknik.
Material: TPE, LDPE Färg: Gul, Naturfärgad Serienummer: SRCTLTPE, SR1116

  • av 8