Meny Sök

Kragpluggar PCR

I lager

Kragpluggar har en självskärande design för enkel installation. Med tjocka väggar är de mycket hållbara och motståndskraftiga mot att lossna, vilket säkerställer en säker anslutning. Dessa pluggar skyddar mot damm, skräp och andra externa element. Detta gör dem idealiska för sandblästring, liksom för tillämpningar inom bygg- och fordonsindustrin. De är utformade med ett räfflat huvud för lätt att avlägsna efter ytbehandling.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTAUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d D Gängstorlek H d1 Köp
0,6184 kr - 0,962 kr 5800 I lager
M9
0,6287 kr - 0,6986 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
0,4356 kr - 0,6777 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
0,5566 kr - 0,8658 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
0,6476 kr - 0,7196 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
0,5614 kr - 0,8733 kr Fråga angående leveranstidhär
M7
0,5353 kr - 0,8327 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
0,6081 kr - 0,946 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
0,4253 kr - 0,6617 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
0,4356 kr - 0,6777 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Kragplugg M9 14.0 mm Grön LDPE - PCR

20750497

Prisintervall
0,962 kr - 0,6184 kr

Lagernivåer
5800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M9
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M10 16.0 mm Grön LDPE - PCR

20750503

Prisintervall
0,6986 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M4 8.0 mm Grön LDPE - PCR

20750442

Prisintervall
0,6777 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M6 10.0 mm Grön LDPE - PCR

20750466

Prisintervall
0,8658 kr - 0,5566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M12 18.0 mm Grön LDPE - PCR

20750510

Prisintervall
0,7196 kr - 0,6476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M7 11.0 mm Grön LDPE - PCR

20750473

Prisintervall
0,8733 kr - 0,5614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M7
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M5 9.0 mm Grön LDPE - PCR

20750459

Prisintervall
0,8327 kr - 0,5353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M8 14.0 mm Grön LDPE - PCR

20750480

Prisintervall
0,946 kr - 0,6081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M2 8.0 mm Grön LDPE - PCR

20750428

Prisintervall
0,6617 kr - 0,4253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Kragplugg M3 8.0 mm Grön LDPE - PCR

20750435

Prisintervall
0,6777 kr - 0,4356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Material
    LDPE - PCR
  • Färg
    Grön
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000