Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

DIN Låsande Tryckmontering

 (18 Produktserier)


Banjokopplingsskydd PCR

Det här sortimentet av tryckmontering caps är designat för Banjo Union-anslutningar. De tillhandahåller ett skyddande omslag under lagring, transport och testning. Detta hjälper till att förhindra inträde av föroreningar och vätskerester som kan läcka och skada huvudkomponenten. Banjo Union-kontakten skyddar banjoanslutningen när den installeras från hydraulslangen som kopplar den till en vätskelinje.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTOPCR

DKO-pluggar som lossas med sidoflik PCR

Dko-pluggar som lossas med sidoflik är utformade för att skydda Dko-kompressionskopplingar från skador och kontaminering under transport, lagring och bearbetning. Deras robusta konstruktion säkerställer pålitlig prestanda, även i tuffa miljöer. Den läckagefria tätningen och den säkra anslutningen förhindrar effektivt vätskeläckage eller förlust, vilket minskar risken för skador på utrustning, produktionsförlust och säkerhetsproblem. Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTSFL2PCR

Flexibelt rörlock

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Flänsskydd

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Flänsskydd - Insats

Ansiktsskydd är skydd som täcker flänsar från föroreningar och färg. Den avsmalnande formen säkerställer en stadig vidhäftning till rörkragen. Kompatibel med DIN- och ANSI-flänsar.Hållbara ytskydd som skyddar flänsar mot smuts, fukt, målarfärg och sandblästring.Fästelement behövs inte.Hållbart material. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Gul Serienummer: SR1354

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.
  • Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.
  • Fästelement behövs inte.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste PCR

Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR

Flänsskydd med bulthål -

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Försänkta rörlock

Recessed Pipe Caps skyddar rörets fasade kanter och innerväggar från korrosion och skador. Kan användas med krankrokar för att flytta rör under lagring och transport. Motståndskraftig mot temperaturer från -30 C upp till +60 C.

  • Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
  • Lämpligt för ett antal DIN-rörspecifikationer: Från: DN 150upp till DN 1000.
Material: LDPE, Polyeten Färg: Svart, Gul Serienummer: SR1370, SR1371

Ribbade rörpluggar

Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.

De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.

Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.

  • Finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar.
  • Utformade för täta rörändar ordentligt.
  • Perfekta för användning inom mekanik och teknik.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Ribbade rörpluggar PCR

Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR

Ribbade rörpluggar med bred fläns PCR

Breda fläns ribbade rörändskåpor skyddar effektivt den inre väggen av rör och rörändar mot föroreningar såsom smuts, damm och korrosion. Har en tryckmontering design, pluggen har breda ribbor för att passa tätt genom att applicera ett mjukt tryck mot innerväggen och låta den anpassa sig till ett bredare spektrum av väggtjocklekar.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILUHPCR

Ribbade rörskydd

Ribbade rörändstycken håller smuts och andra föroreningar borta från gängade och ogängade rör, rörledningar och stänger. Maskerar områden under målningsprocessen. Kan motstå temperaturer upp till 79,4 C.Skyddar mot smuts, damm och skräp.Utformade för rörmokeri, VVS och industriella tillämpningar.Det tål en maximal temperatur på 79,4 C. Material: LDPE - PIR Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1387

Runda ändskydd – Koniska

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.Skyddar rör, stavar och gängor.Halkfria och reptåliga golv.Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Rörlock PCR

Pipe caps är en låg kostnad skyddshatt med en högkvalitativ finish som är idealisk för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand.

Denna serie tillverkas av material som är återvunnet efter konsumtion, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPCR

Rörlock i plast PCR

Plast pipe caps ger effektivt skydd för rör och rör. Dessa tryckmontering lock är designade för att förhindra föroreningar som smuts, fukt och korrosion under lagring, transport och tillverkningsprocesser. De passar lätt och kan avlägsnas, antingen med automatiserad utrustning eller för hand. Innehåller ett tryckhål som möjliggör tryckavlastning beroende på det atmosfäriska klimatet vid hanteringsplatsen.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTXTPEPCR

Rörskydd av standardstorlek

Rörlock av standardstorlek är ett prisvärt skydd och utgör finish av hög kvalitet.

Formsprutade lock är utformade för att gripa om den yttre diametern hos gängade och ogängade rörändar och förhindrar att främmande material tränger in under lagring och transport.

Locket har invändig räffling för att säkra tät passning. I sortimentet finns dessutom lock med ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp. Locken uppfyller ANSI- och DIN-specifikationer.

  • Utformade för att förhindra att främmande material tränger in under lagring och transport.
  • Invändig räffling säkerställer tät passning.
  • Har ett litet lufthål för att förhindra att lufttryck byggs upp.
Material: LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, PVC Färg: Grön, Blå, Orange, Röd, Svart, Naturfärgad, Grå, Gul Serienummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Skyddslock för styrskaft

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079