Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | D | A | H | DIN | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5693 kr - 13,9659 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
|
||
| 2,8661 kr - 6,3692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
|
||
| 5,8412 kr - 9,0863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
|
||
| 38,2866 kr - 42,5407 kr | 592 I lager |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 3,3958 kr - 7,5463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
|
||
| 4,8865 kr - 5,4295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
|
||
| 15,94 kr - 17,7111 kr | 1395 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 6,9492 kr - 7,7213 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
|
||
| 2,3312 kr - 5,1804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 14,2546 kr - 31,677 kr | 1575 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 62,9206 kr - 69,9118 kr | 462 I lager |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 17,9561 kr - 19,9512 kr | 1085 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 78,6508 kr - 174,7796 kr | 400 I lager |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 3,9339 kr - 8,7421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
|
||
| 25,5245 kr - 28,3605 kr | 850 I lager |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta