Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik PCR

I lager

Dko-pluggar som lossas med sidoflik är utformade för att skydda Dko-kompressionskopplingar från skador och kontaminering under transport, lagring och bearbetning. Deras robusta konstruktion säkerställer pålitlig prestanda, även i tuffa miljöer. Den läckagefria tätningen och den säkra anslutningen förhindrar effektivt vätskeläckage eller förlust, vilket minskar risken för skador på utrustning, produktionsförlust och säkerhetsproblem. Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTSFL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L D Gängstorlek h d Köp
1,451 kr - 2,2572 kr Fråga angående leveranstidhär
M18x1.5
1,7854 kr - 2,7773 kr Fråga angående leveranstidhär
M24x1.5
2,3558 kr - 3,6646 kr Fråga angående leveranstidhär
M45x2
1,5012 kr - 2,3353 kr 1350 I lager
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
2,3209 kr - 3,6103 kr 350 I lager
M42x2
2,0598 kr - 3,2041 kr Fråga angående leveranstidhär
M26x1.5
2,202 kr - 3,4253 kr Fråga angående leveranstidhär
M36x2
1,0008 kr - 1,5569 kr Fråga angående leveranstidhär
M14x1.5
4,2969 kr - 6,6841 kr Fråga angående leveranstidhär
M52x2
0,9523 kr - 1,4814 kr Fråga angående leveranstidhär
M12x1.5
1,4867 kr - 2,3127 kr Fråga angående leveranstidhär
M20x1.5
1,0299 kr - 1,6021 kr Fråga angående leveranstidhär
M16x1.5
2,0964 kr - 3,261 kr 900 I lager
M30x2
Plugg 17.8 mm LDPE - PCR Grön

20750169

Prisintervall
2,2572 kr - 1,451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M18x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 23.8 mm LDPE - PCR Grön

20750190

Prisintervall
2,7773 kr - 1,7854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 44.5 mm LDPE - PCR Grön

20750244

Prisintervall
3,6646 kr - 2,3558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M45x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 21.8 mm LDPE - PCR Grön

20750183

Prisintervall
2,3353 kr - 1,5012 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M22x1.5
Plugg 41.5 mm LDPE - PCR Grön

20750237

Prisintervall
3,6103 kr - 2,3209 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M42x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 25.8 mm LDPE - PCR Grön

20750206

Prisintervall
3,2041 kr - 2,0598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M26x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 35.5 mm LDPE - PCR Grön

20750220

Prisintervall
3,4253 kr - 2,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M36x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 13.8 mm LDPE - PCR Grön

20750145

Prisintervall
1,5569 kr - 1,0008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 51.5 mm LDPE - PCR Grön

20750251

Prisintervall
6,6841 kr - 4,2969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M52x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 11.8 mm LDPE - PCR Grön

20750138

Prisintervall
1,4814 kr - 0,9523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 19.8 mm LDPE - PCR Grön

20750176

Prisintervall
2,3127 kr - 1,4867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 15.8 mm LDPE - PCR Grön

20750152

Prisintervall
1,6021 kr - 1,0299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16x1.5
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Plugg 29.5 mm LDPE - PCR Grön

20750213

Prisintervall
3,261 kr - 2,0964 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M30x2
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000