För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(41 Produktserier)
Kulmuttrar med fläns är viktiga i kulskruvsmontage. De är mekaniska precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser. Som framgår av namnet har de en fläns, alltså en platt utskjutande kant som innebär extra stöd och underlättar installation.
Används tillsammans med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tänk på att, om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.
Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
Dessa linjära bussningar med fläns används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Monteringsflänsen gör att bussningen enkelt kan monteras på en yta med bultar eller skruvar. I linjära kulbussningar med lång fläns ger den ökade längden större belastningskapacitet och större stabilitet i jämförelse med vanliga kulbussningar i samma storlek.
De har låg friktion för minskat slitage, plus hög belastningskapacitet då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner, monteringssystem och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.
Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.
Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.
Rostfria AISI 303/316 axlar används i branscher som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Det säkerställer att de kan tolerera besvärliga förhållanden som exempelvis hög luftfuktighet, kemikalier, höga temperaturer och korrosiva ämnen utan att deras strukturella integritet påverkas. De klarar också svetsning utmärkt. Allt detta innebär att de här axlarna har längre livslängd och kräver mindre underhåll och man får därför färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt.
Keramiska lager ska användas istället för linjära lager med kulbussningar. Passar i tillämpningar med tunga laster, höga hastigheter och där nötning kan förekomma.
Används i röntgenutrustning, pappersbearbetningsutrustning, hårdvaruutrustning och livsmedelsutrustning.
De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.
De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.
Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Sexkantiga stålmuttrar ger ett stabilt grepp samtidigt som de förhindrar att de lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. De är lätta att dra åt och lossa med vanlig skiftnyckel eller tång. Används tillsammans med ledarskruvar av stål eller rostfritt stål för låga varvtal, manuell styrning och fastspänning/fastlåsning samt mottagning av ballast.
På grund av sitt material används de i tillämpningar som kräver hög hållfasthet och hållbarhet men som kräver smörjning för att förhindra att muttern fastnar i skruven.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade sexkantsmuttrar av stål såväl som vänstergängade.
OBS! Kontaktytor med stål mot stål är olämpliga för motoriserade rörelser.
Dessa härdade stålaxlar är robusta och tillförlitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. I dem kombineras exceptionell storleksprecision, rätlinjighet och koncentricitet för att minska slitage i tillämpningar med höga hastigheter.
Axlarna är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgått en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med en linjär kulbussning säkerställs jämn och exakt roterande rörelse.
Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
Det finns tre typer i denna produktgrupp:
Superball slutna linjära kulbussningar används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.
Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade axlar.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Super Ball öppna linjära kulbussningar används för att ge mjuka rörelser med hög precision i krävande tillämpningar. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar och är endast avsedd för användning med härdade axlar. Har öppen konstruktion som gör att de kan användas tillsammans med axelstödskenor.
Anpassar sig själva, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Axeländstöd ger linjära axlar stabilitet, inriktning och stöd. Dessa komponenter är avsedda att stadigt hålla standardaxeldiametrar på plats samtidigt som de möjliggör en jämn och exakt rörelse av den linjära bussningen.
De håller axeln stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage.
Används i tillämpningar som verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning.
Dessa öppna linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Kulorna har direkt kontakt med den linjära axeln, en cylindrisk stav som bussningen glider längs, vilket ger låg friktion och hög belastningskapacitet.
De används typiskt tillsammans med en axelstödskena. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta