Meny Sök

Rostfria skaft av härdat stål

I lager

De här härdade rostfria axlarna har mycket god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.

De här axlarna har lång livslängd och behöver mindre underhåll vilket innebär färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt. I kombination med linjära kulbussningar ger de jämn och exakt rörelse. Förekommer bland annat i utrustning för livsmedelsbearbetning, fordonssystem och medicintekniska produkter.

  • Lämpade för tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och under tuffa förhållanden med t.ex. fukt eller kemikalier.
  • Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager.
  • Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Material: Rostfritt stål Serienummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
1 230 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Köp
4 217,4875 kr - 4 686,1245 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4300.0
5 221,587 kr - 5 801,8042 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5400.0
180,8581 kr - 200,967 kr 217 I lager
0.9
20.0
100.0
444,6043 kr - 494,0184 kr 58 I lager
0.9
20.0
350.0
5 549,5839 kr - 6 166,2179 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5750.0
230,8852 kr - 256,5119 kr 144 I lager
0.9
20.0
150.0
4 830,1979 kr - 5 366,8865 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4950.0
280,1767 kr - 311,3211 kr 107 I lager
0.9
20.0
200.0
499,1683 kr - 554,5905 kr 49 I lager
0.9
20.0
400.0
5 066,1104 kr - 5 629,0388 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5200.0
548,0919 kr - 609,0319 kr 43 I lager
0.9
20.0
450.0
891,4157 kr - 990,4891 kr 20 I lager
0.9
20.0
800.0
4 170,5257 kr - 4 633,8903 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4250.0
4 547,6914 kr - 5 052,9905 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4650.0
3 746,1531 kr - 4 162,4331 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
3800.0
4 877,1597 kr - 5 418,9982 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5000.0
5 174,8705 kr - 5 749,8151 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5350.0
4 500,607 kr - 5 000,6336 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4600.0
4 594,6533 kr - 5 105,2248 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
4700.0
4 924,2441 kr - 5 471,3551 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6
16.0
5050.0
  • av 62
Härdade skaft 16.0 4300.0 0.6 Rostfritt stål

20299880

Prisintervall
4 686,1245 kr - 4 217,4875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 5400.0 0.6 Rostfritt stål

20300104

Prisintervall
5 801,8042 kr - 5 221,587 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 100.0 0.9 Rostfritt stål

20300234

Prisintervall
200,967 kr - 180,8581 kr

Lagernivåer
217 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 350.0 0.9 Rostfritt stål

20300289

Prisintervall
494,0184 kr - 444,6043 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 5750.0 0.6 Rostfritt stål

20300173

Prisintervall
6 166,2179 kr - 5 549,5839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 150.0 0.9 Rostfritt stål

20300241

Prisintervall
256,5119 kr - 230,8852 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 4950.0 0.6 Rostfritt stål

20300012

Prisintervall
5 366,8865 kr - 4 830,1979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 200.0 0.9 Rostfritt stål

20300258

Prisintervall
311,3211 kr - 280,1767 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 400.0 0.9 Rostfritt stål

20300296

Prisintervall
554,5905 kr - 499,1683 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 5200.0 0.6 Rostfritt stål

20300067

Prisintervall
5 629,0388 kr - 5 066,1104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 450.0 0.9 Rostfritt stål

20300302

Prisintervall
609,0319 kr - 548,0919 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 20.0 800.0 0.9 Rostfritt stål

20300371

Prisintervall
990,4891 kr - 891,4157 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 4250.0 0.6 Rostfritt stål

20299873

Prisintervall
4 633,8903 kr - 4 170,5257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 4650.0 0.6 Rostfritt stål

20299958

Prisintervall
5 052,9905 kr - 4 547,6914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 3800.0 0.6 Rostfritt stål

20299781

Prisintervall
4 162,4331 kr - 3 746,1531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 5000.0 0.6 Rostfritt stål

20300029

Prisintervall
5 418,9982 kr - 4 877,1597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 5350.0 0.6 Rostfritt stål

20300098

Prisintervall
5 749,8151 kr - 5 174,8705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 4600.0 0.6 Rostfritt stål

20299941

Prisintervall
5 000,6336 kr - 4 500,607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 4700.0 0.6 Rostfritt stål

20299965

Prisintervall
5 105,2248 kr - 4 594,6533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900
Härdade skaft 16.0 5050.0 0.6 Rostfritt stål

20300036

Prisintervall
5 471,3551 kr - 4 924,2441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7222202900