Meny Sök

Rostfria AISI 303/316 skaft

I lager

Rostfria AISI 303/316 axlar används i branscher som kräver hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Det säkerställer att de kan tolerera besvärliga förhållanden som exempelvis hög luftfuktighet, kemikalier, höga temperaturer och korrosiva ämnen utan att deras strukturella integritet påverkas. De klarar också svetsning utmärkt. Allt detta innebär att de här axlarna har längre livslängd och kräver mindre underhåll och man får därför färre driftstopp och lägre driftskostnader totalt.

Keramiska lager ska användas istället för linjära lager med kulbussningar. Passar i tillämpningar med tunga laster, höga hastigheter och där nötning kan förekomma.

Används i röntgenutrustning, pappersbearbetningsutrustning, hårdvaruutrustning och livsmedelsutrustning.

  • Klarar hög luftfuktighet, kemikalier och korrosiva ämnen.
  • Keramiska lager bör användas istället för linjärlager med kulbussning.
  • Används i röntgenutrustning och i utrustning för livsmedelsbearbetning.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 614 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Tolerance µ tol. h6 Material l1 Köp
874,2671 kr - 1 092,8632 kr 3 I lager
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
2600.0
906,065 kr - 1 132,64 kr 2 I lager
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
2750.0
969,6609 kr - 1 212,0761 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3050.0
1 134,752 kr - 1 418,4693 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3400.0
959,1007 kr - 1 198,8172 kr 2 I lager
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3000.0
1 101,194 kr - 1 376,4632 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3300.0
1 218,1776 kr - 1 522,6633 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3650.0
1 284,5895 kr - 1 605,7369 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3850.0
1 234,7219 kr - 1 543,4317 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
3700.0
1 595,5287 kr - 1 772,8227 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
4250.0
1 614,185 kr - 1 793,5911 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
4300.0
1 745,8355 kr - 1 939,7912 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
4650.0
1 689,3971 kr - 1 877,134 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
4500.0
1 783,2655 kr - 1 981,4453 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
4750.0
1 839,5866 kr - 2 043,9851 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
4900.0
1 914,4467 kr - 2 127,176 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
5100.0
1 895,7903 kr - 2 106,4076 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
5050.0
2 064,7535 kr - 2 294,1445 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
5500.0
2 158,6219 kr - 2 398,4558 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
5750.0
2 215,0603 kr - 2 461,2303 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
+0,-8
303 Rostfritt stål
5900.0
  • av 131
Rostfria AISI-skaft 6.0 2600.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20307868

Prisintervall
1 092,8632 kr - 874,2671 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 2750.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20307899

Prisintervall
1 132,64 kr - 906,065 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3050.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20307950

Prisintervall
1 212,0761 kr - 969,6609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3400.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308025

Prisintervall
1 418,4693 kr - 1 134,752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3000.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20307943

Prisintervall
1 198,8172 kr - 959,1007 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3300.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308001

Prisintervall
1 376,4632 kr - 1 101,194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3650.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308070

Prisintervall
1 522,6633 kr - 1 218,1776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3850.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308117

Prisintervall
1 605,7369 kr - 1 284,5895 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 3700.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308087

Prisintervall
1 543,4317 kr - 1 234,7219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 4250.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308193

Prisintervall
1 772,8227 kr - 1 595,5287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 4300.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308209

Prisintervall
1 793,5911 kr - 1 614,185 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 4650.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308278

Prisintervall
1 939,7912 kr - 1 745,8355 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 4500.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308247

Prisintervall
1 877,134 kr - 1 689,3971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 4750.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308292

Prisintervall
1 981,4453 kr - 1 783,2655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 4900.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308322

Prisintervall
2 043,9851 kr - 1 839,5866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 5100.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308360

Prisintervall
2 127,176 kr - 1 914,4467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 5050.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308353

Prisintervall
2 106,4076 kr - 1 895,7903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 5500.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308445

Prisintervall
2 294,1445 kr - 2 064,7535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 5750.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308490

Prisintervall
2 398,4558 kr - 2 158,6219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2
Rostfria AISI-skaft 6.0 5900.0 +0,-8 303 Rostfritt stål

20308520

Prisintervall
2 461,2303 kr - 2 215,0603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    303 Rostfritt stål
  • Brottgräns
    225 Nmm2