För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(43 Produktserier)
Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.
Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Cylindriska nylonmuttrar används med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Mutter är gängad på skruven och rör sig längs skruvens längd när den roterar, vilket ger en smidig och precis linjär rörelse.
Idealisk för manuella eller motoriserade applikationer vid låg till medelhög rotation. De inre gängorna på muttrarna matchar de på skruvarna, vilket garanterar en exceptionell hållbarhet.
Tillverkade av nylon är dessa muttrar lätta, icke-korrosiva och icke-ledande. De erbjuder utmärkt motståndskraft mot kemikalier, fukt och temperaturvariationer.
Cylindriska stålmuttrar är fästanordningar som ofta används tillsammans med ledarskruvar eller kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
De används vid låga rotationshastigheter, manuell styrning samt för att klämma ihop delar. Inte lämpliga för motordrivna rörelser. Har invändiga gängor som matchar skruven, och som tack vare materialet säkerställer utmärkt hållbarhet och styrka.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska stålmuttrar och även som vänstergängade.
Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.
Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Justerbara linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en smal skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och axeln när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.
När de är installerade på en linjär axel cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.
De här klämmorna för skenor används i kombination med vagnar för skenor. De är tillverkade för att tåla krävande förhållanden som exempelvis tunga laster eller vibrationer, och håller ett säkert och starkt grepp på skenorna med bibehållen fantastisk styrka och livslängd.
När klämspaken justeras får kontaktsektionerna kontakt med skenan, och vagnen fästs på plats. Den har cirkulär koefficient istället för friktionskoefficient, vilket ger lägre motstånd och lägre energikonsumtion.
Den har specialmekanismer som underlättar installation och justeringar, och som garanterar tät och robust anslutning. Används i tunga tillämpningar, exempelvis maskiner, järnvägssystem och tillverkning.
Dessa kompakta linjära kulbussningar är utformade för jämn och exakt linjär framdrivning i tillämpningar med begränsat utrymme. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Den kompakta designen möjliggör effektiv användning av utrymmet i tillämpningar med begränsat utrymme. Låter dig också maximera det tillgängliga utrymmet och uppnå optimal prestanda i kompakta miljöer.
Lätta att montera genom inpressning, låg friktion för minskat slitage och förlängd livslängd och hög belastningskapacitet. Tätningen är oljebeständig och höljet är korrosionsbeständigt.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner och tillverkningsprocesser.
Kulmuttrar med fläns är viktiga i kulskruvsmontage. De är mekaniska precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser. Som framgår av namnet har de en fläns, alltså en platt utskjutande kant som innebär extra stöd och underlättar installation.
Används tillsammans med kulskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär. Kullager i muttern rullar längs kulskruven när den vrids, vilket ger en jämn och exakt linjär rörelse. Flänsen har snäv tolerans, vilket säkerställer ett minimum av glapp samt hög precision och noggrannhet.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Tänk på att, om du tar bort kulmuttern från den medföljande hylsan kan kullagren lossna, vilket gör kulmuttern oanvändbar.
Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
I det här sortimentet som används med trapetsskruvar hittar du ett brett utbud av kvadratiska muttrar beroende på dina behov: kvadratiska bronsmuttrar med fästhål, kvadratiska mässingsmuttrar, kvadratiska stålmuttrar och kvadratiska stålmuttrar med fästhål.
Dessa linjära bussningar med fläns används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Monteringsflänsen gör att bussningen enkelt kan monteras på en yta med bultar eller skruvar. I linjära kulbussningar med lång fläns ger den ökade längden större belastningskapacitet och större stabilitet i jämförelse med vanliga kulbussningar i samma storlek.
De har låg friktion för minskat slitage, plus hög belastningskapacitet då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, CNC-maskiner, monteringssystem och tillverkningsprocesser.
Dessa linjära bussningar med lång fläns i mitten används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Flänsen i mitten möjliggör enkel montering och den ökade längden ger större lastbärande kapacitet. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.
De har låg friktion för minskat slitage och klarar hög belastning då kullagren fördelar belastningen jämnt över bussningen, vilket minimerar spänningskoncentrationen och förlänger systemets livslängd. Har tätningar som också hjälper till att skydda de inre komponenterna i lagret från damm och smuts.
Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.
Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Dessa linjära miniskenor används för att rikta och bära upp laster i rörelse. De ger jämn och exakt linjär rörelse i små system. De består av själva skenan, ett glidblock och en rad rullande delar. Skenan är fästad i maskinramen och glidblocket glider längsmed. De rullande delarna, vanligen kullager, stödjer vikten och minskar friktion mellan glidblocket och själva skenan.
Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning tas i beaktande. Eftersom detta är ett exakt system måste monteringen göras på korrekt förberedda ytor.
Vagnarna levereras på atrappblock. För att installera vagnen, håll upp den mot skenan, och ta bort den från blocket och för på den på skenan. De är ofta mindre och lättare än vanliga linjära skenor och passar därför utmärkt i tillämpningar där utrymme och vikt måste begränsas, exempelvis forskningstillämpningar, medicinsk utrustning eller tillverkning av halvledare.
De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.
Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.
Dessa linjära styrskenor med löpbanor utgör ett sorts lager för linjär rörelse och gör den exakt och korrekt. De består vanligen av en skena, ett glidblock och rullande delar. Själva skenan är härdad och på den rör sig de rullande delarna. Glidblocket håller de rullande delarna och är kopplat till det föremål som förs framåt.
Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.
De här vagnarna med fläns och linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Består av en linjär bussning inuti en hylsa av aluminium, innebär en utmärkt yta att montera på.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Vagnarna med öppna lager ska bara användas tillsammans med axelstödskenor. Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
De här vagnarna med linjära bussningar används i system med linjära rörelser för att styra och stötta rörliga delar. Höljet är en enkel lösning när den här vagnen ska monteras mot tillämpningens rörliga del.
Aluminiumhylsan bidrar till att hålla nere vikten samtidigt som kulorna av härdat stål inuti bussningen klarar lasterna och underlättar förflyttningen. Ska bara användas på härdade linjära axlar.
Klarar temperaturer från 20 C till +80 C. Hållare för stålkulor kan däremot levereras för högre temperaturer, upp till +120 C utan ändtätningar. Ofta förekommande i tillämpningar som maskiner för livsmedelsförpackning, skrivare, datorer och slipmaskiner för verktyg.
Dessa manuella axelklämmor ska användas tillsammans med linjära lager och fungera som en mekanism som håller en komponent i rörelse eller en fixtur på plats till dess att klämman frigörs.
När klämspaken trycks ner kommer kontaktytorna i kontakt med axelstången och klämmer den på plats. De är robusta vilket säkerställer styrka och lång livslängd. Det gör att de kan motstå externa krafter.
Enkelt och tillförlitligt, kan arbetas med för hand. Kontaktprofilerna pressas samtidigt på skenornas ytor genom att man trycker ner den justerbara låsspaken. De flytande kontaktprofilerna garanterar att kraften fördelas symmetriskt på den linjära guiden. Används inom branscher som fordon, industrimaskiner och tillverkning.
De här manuella klämmorna för skenor används tillsammans med vagnar för skenor. När klämknoppen vrids trycker klämmans kontaktytor mot skenan och klämmer den på plats. Deras kompakta form och låga vikt gör dem perfekta att användas med system med miniskenor där utrymmet är begränsat.
Klämmorna har en spak eller ett handtag som kan användas för att ställa in exakt rätt klämkraft. Detta håller de små skenorna säkrade på plats utan att orsaka skada eller deformation. Skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft.
Klarar tunga laster, är korrosionsbeständigt och motstår slitage. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta