Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
295,9155 kr - 327,9159 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
500.0
834,2549 kr - 924,4701 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1350.0
465,3642 kr - 515,5494 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
900.0
135,559 kr - 150,3194 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
200.0
211,0139 kr - 233,8039 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
300.0
385,4222 kr - 427,1054 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
700.0
188,5782 kr - 209,0065 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
250.0
968,6331 kr - 1 073,2544 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1650.0
1 103,3655 kr - 1 222,6291 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
2000.0
342,4401 kr - 379,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
600.0
923,9978 kr - 1 023,7777 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1550.0
305,3621 kr - 338,3072 kr 10 I lager
10.0
400.0
332,8754 kr - 368,8906 kr 10 I lager
10.0
450.0
233,2135 kr - 258,4832 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
350.0
789,5015 kr - 874,8753 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1250.0
113,1233 kr - 125,2858 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
150.0
444,2274 kr - 492,2871 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
850.0
744,7481 kr - 825,2806 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1150.0
699,8767 kr - 775,5677 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1050.0
320,949 kr - 355,6653 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
550.0
  • av 18
Skaft 8.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20333607

Prisintervall
327,9159 kr - 295,9155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20333768

Prisintervall
924,4701 kr - 834,2549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20333683

Prisintervall
515,5494 kr - 465,3642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333546

Prisintervall
150,3194 kr - 135,559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20333560

Prisintervall
233,8039 kr - 211,0139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20333645

Prisintervall
427,1054 kr - 385,4222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20333553

Prisintervall
209,0065 kr - 188,5782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20333829

Prisintervall
1 073,2544 kr - 968,6331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20333898

Prisintervall
1 222,6291 kr - 1 103,3655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20333621

Prisintervall
379,5181 kr - 342,4401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20333805

Prisintervall
1 023,7777 kr - 923,9978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20333966

Prisintervall
338,3072 kr - 305,3621 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333973

Prisintervall
368,8906 kr - 332,8754 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333577

Prisintervall
258,4832 kr - 233,2135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Prisintervall
874,8753 kr - 789,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20333539

Prisintervall
125,2858 kr - 113,1233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20333676

Prisintervall
492,2871 kr - 444,2274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20333720

Prisintervall
825,2806 kr - 744,7481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Prisintervall
775,5677 kr - 699,8767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20333614

Prisintervall
355,6653 kr - 320,949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000