Meny Sök

Härdat ihåligt skaft

I lager

Härdade ihåliga axlar är robusta och tillförlitliga komponenter för diverse mekaniska tillämpningar. De används tillsammans med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändigt utan att den strukturella integriteten äventyras. Tack vare den lägre vikten får man ökad effektivitet, lägre energiförbrukning och ökad manövrerbarhet.

Utformningen gör att vätskor, gas och elledningar kan passera genom dess center. I kombination med en linjär kulbussning blir framdrivningen jämn och exakt.

Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.

  • Används exempelvis i industriella maskiner, fordonssystem och medicintekniska produkter.
  • Den minskade vikten möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
  • Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet.
Material: Stål Serienummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
832 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Köp
474,0356 kr - 790,0202 kr 10 I lager
0.4
12.0
1500.0
530,0046 kr - 883,4193 kr 5 I lager
0.4
12.0
1750.0
507,3589 kr - 845,6372 kr 5 I lager
0.4
12.0
1650.0
565,44 kr - 942,4391 kr 5 I lager
0.4
12.0
1900.0
578,1122 kr - 963,4421 kr 5 I lager
0.4
12.0
1950.0
426,5147 kr - 710,936 kr 10 I lager
0.4
12.0
1300.0
590,6671 kr - 984,4452 kr 5 I lager
0.4
12.0
2000.0
484,3611 kr - 807,2685 kr 5 I lager
0.4
12.0
1550.0
88,119 kr - 146,9041 kr 108 I lager
0.4
12.0
150.0
644,7588 kr - 1 074,6762 kr 5 I lager
0.4
12.0
2150.0
293,1042 kr - 488,5852 kr 16 I lager
0.4
12.0
950.0
367,9643 kr - 613,1955 kr 10 I lager
0.4
12.0
1050.0
669,7513 kr - 1 116,3303 kr 5 I lager
0.4
12.0
2250.0
728,419 kr - 1 213,9535 kr 5 I lager
0.4
12.0
2500.0
623,0517 kr - 1 038,4195 kr 5 I lager
0.4
12.0
2050.0
703,4266 kr - 1 172,4167 kr 5 I lager
0.4
12.0
2400.0
715,9815 kr - 1 193,3024 kr 5 I lager
0.4
12.0
2450.0
740,8566 kr - 1 234,7219 kr 5 I lager
0.4
12.0
2550.0
520,1484 kr - 866,875 kr 5 I lager
0.4
12.0
1700.0
542,6769 kr - 904,4223 kr 5 I lager
0.4
12.0
1800.0
  • av 42
Härdat ihåligt skaft 12.0 1500.0 0.4 Stål

20286248

Prisintervall
790,0202 kr - 474,0356 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1750.0 0.4 Stål

20286293

Prisintervall
883,4193 kr - 530,0046 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1650.0 0.4 Stål

20286279

Prisintervall
845,6372 kr - 507,3589 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1900.0 0.4 Stål

20286323

Prisintervall
942,4391 kr - 565,44 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1950.0 0.4 Stål

20286330

Prisintervall
963,4421 kr - 578,1122 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1300.0 0.4 Stål

20286200

Prisintervall
710,936 kr - 426,5147 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2000.0 0.4 Stål

20286347

Prisintervall
984,4452 kr - 590,6671 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1550.0 0.4 Stål

20286255

Prisintervall
807,2685 kr - 484,3611 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 150.0 0.4 Stål

20285975

Prisintervall
146,9041 kr - 88,119 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2150.0 0.4 Stål

20286378

Prisintervall
1 074,6762 kr - 644,7588 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 950.0 0.4 Stål

20286132

Prisintervall
488,5852 kr - 293,1042 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1050.0 0.4 Stål

20286156

Prisintervall
613,1955 kr - 367,9643 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2250.0 0.4 Stål

20286392

Prisintervall
1 116,3303 kr - 669,7513 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2500.0 0.4 Stål

20286446

Prisintervall
1 213,9535 kr - 728,419 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2050.0 0.4 Stål

20286354

Prisintervall
1 038,4195 kr - 623,0517 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2400.0 0.4 Stål

20286422

Prisintervall
1 172,4167 kr - 703,4266 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2450.0 0.4 Stål

20286439

Prisintervall
1 193,3024 kr - 715,9815 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 2550.0 0.4 Stål

20286453

Prisintervall
1 234,7219 kr - 740,8566 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1700.0 0.4 Stål

20286286

Prisintervall
866,875 kr - 520,1484 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099
Härdat ihåligt skaft 12.0 1800.0 0.4 Stål

20286309

Prisintervall
904,4223 kr - 542,6769 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stål
  • Commodity Code
    7304318099