Nålrullarlinjära korgar är precisionskonstruerade komponenter som erbjuder en jämn, lågfriktionslinjär rörelse i högbelastningsapplikationer.
Jämfört med standardkullager erbjuder linjära nålrullar en högre belastningskapacitet per enhetsstorlek. Detta gör dem idealiska för tillämpningar med utrymmesbegränsningar.
De fungerar genom att rulla på en skena snarare än att glida, vilket minskar energiförlust och ökar effektiviteten. Deras robusta konstruktion bidrar till att förhindra feljustering och avböjning, vilket resulterar i stabil rörelse under tunga laster.
Material: Stål Serienummer: SRL1004
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 924,4737 kr - 3 924,4737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
| 2 943,3552 kr - 2 943,3552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
72.0
|
10.0
|
2.0
|
300.0
|
750.0
|
||
| 1 831,3741 kr - 1 831,3741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
||
| 5 494,2396 kr - 5 494,2396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
126.0
|
15.0
|
2.0
|
600.0
|
2400.0
|
||
| 2 106,1389 kr - 2 106,1389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
34.0
|
20.0
|
2.5
|
200.0
|
1460.0
|
||
| 981,1184 kr - 981,1184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 7 371,5449 kr - 7 371,5449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
119.0
|
20.0
|
2.5
|
700.0
|
5110.0
|
||
| 9 477,6838 kr - 9 477,6838 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
||
| 6 409,9266 kr - 6 409,9266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 13 649,7864 kr - 13 649,7864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| 1 053,1282 kr - 1 053,1282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
| 3 159,2671 kr - 3 159,2671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
| 7 096,78 kr - 7 096,78 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
|||
| 8 424,673 kr - 8 424,673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
9.8
|
136.0
|
20.0
|
2.5
|
800.0
|
5840.0
|
||
| 7 325,7311 kr - 7 325,7311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
117.0
|
30.0
|
3.5
|
900.0
|
16650.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
17.8
|
105.0
|
30.0
|
3.5
|
800.0
|
14800.0
|
|||
| 1 516,669 kr - 1 516,669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
||
| 6 066,5587 kr - 6 066,5587 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta