För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084
Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087
Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta