Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
19,2652 kr - 24,0815 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
20.0
17,677 kr - 19,6411 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
14,4556 kr - 16,0618 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
17,6537 kr - 19,6153 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
19,3168 kr - 21,4631 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
20,9798 kr - 23,3109 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
21,6194 kr - 24,0216 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
36,7147 kr - 40,7941 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
45,9254 kr - 51,0282 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
10,9248 kr - 13,6266 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
8.0
14,6838 kr - 18,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
20.0
15,0363 kr - 18,7953 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
10.0
13,979 kr - 17,5031 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
8.0
21,6146 kr - 27,0183 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
25.0
19,8526 kr - 24,7863 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
20.0
12,6646 kr - 14,0718 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
15,6069 kr - 17,341 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
17,6537 kr - 19,6153 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
11,8971 kr - 13,219 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
11,5133 kr - 12,7926 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
  • av 4
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961

Prisintervall
24,0815 kr - 19,2652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20819828

Prisintervall
19,6411 kr - 17,677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20819880

Prisintervall
16,0618 kr - 14,4556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20819903

Prisintervall
19,6153 kr - 17,6537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20819910

Prisintervall
21,4631 kr - 19,3168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Prisintervall
23,3109 kr - 20,9798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Prisintervall
24,0216 kr - 21,6194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Prisintervall
40,7941 kr - 36,7147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Försänkta skruvar Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091

Prisintervall
51,0282 kr - 45,9254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Försänkta skruvar Insexhuvud M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Prisintervall
13,6266 kr - 10,9248 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Försänkta skruvar Insexhuvud M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833909

Prisintervall
18,3254 kr - 14,6838 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20833930

Prisintervall
18,7953 kr - 15,0363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20833923

Prisintervall
17,5031 kr - 13,979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20833978

Prisintervall
27,0183 kr - 21,6146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Prisintervall
24,7863 kr - 19,8526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
14,0718 kr - 12,6646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
17,341 kr - 15,6069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20819675

Prisintervall
19,6153 kr - 17,6537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20819774

Prisintervall
13,219 kr - 11,8971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Prisintervall
12,7926 kr - 11,5133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65