Meny Sök

Axelbult - Lågt huvud - PEEK

I produktion

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
21,2622 kr - 26,5484 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
19,2652 kr - 24,199 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
10,1025 kr - 12,6868 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
11,1597 kr - 13,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
12,3344 kr - 15,3887 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
16,5634 kr - 20,6749 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
15,5061 kr - 19,3827 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
13,8615 kr - 17,3857 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
20,0875 kr - 25,0213 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
10,5723 kr - 13,2742 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
13,6266 kr - 16,9158 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
10,5723 kr - 13,2742 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
12,9218 kr - 16,211 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
15,2712 kr - 19,0303 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
18,7953 kr - 23,3767 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
11,7471 kr - 14,6838 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
13,6266 kr - 16,9158 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
15,3887 kr - 19,2652 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
17,973 kr - 22,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
24,3165 kr - 30,425 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
30.0
  • av 3
Bult Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Prisintervall
26,5484 kr - 21,2622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661

Prisintervall
24,199 kr - 19,2652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456

Prisintervall
12,6868 kr - 10,1025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524

Prisintervall
13,8615 kr - 11,1597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531

Prisintervall
15,3887 kr - 12,3344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Prisintervall
20,6749 kr - 16,5634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834647

Prisintervall
19,3827 kr - 15,5061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Prisintervall
17,3857 kr - 13,8615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623

Prisintervall
25,0213 kr - 20,0875 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834517

Prisintervall
13,2742 kr - 10,5723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579

Prisintervall
16,9158 kr - 13,6266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834463

Prisintervall
13,2742 kr - 10,5723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Prisintervall
16,211 kr - 12,9218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834630

Prisintervall
19,0303 kr - 15,2712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834616

Prisintervall
23,3767 kr - 18,7953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Prisintervall
14,6838 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Prisintervall
16,9158 kr - 13,6266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586

Prisintervall
19,2652 kr - 15,3887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Prisintervall
22,4369 kr - 17,973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834890

Prisintervall
30,425 kr - 24,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6