Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Accepterar paneltjocklek | Höjd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,7023 kr - 34,7023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 2,9756 kr - 3,3063 kr | 10349 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 75 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,9356 kr - 4,3643 kr | 3568 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 601 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 1300 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 42,1706 kr - 42,1706 kr | 22 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 3000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 39,6885 kr - 39,6885 kr | 1110 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Screw
|
||
| 36,6237 kr - 36,6237 kr | 813 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 2,6568 kr - 2,952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 330 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10113790 | 0,9493 kr - 1,0856 kr | 2000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
|
| 37,5203 kr - 37,5203 kr | 33 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 3,5779 kr - 3,9675 kr | 200 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 49,8086 kr - 49,8086 kr | 200 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Screw
|
||
| 10113783 | 38,0077 kr - 38,0077 kr | 6796 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Screw
|
|
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 69 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 3,5598 kr - 4,3949 kr | 179 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In