Meny Sök

Vertikal kortskena #4-40 2.0 mm 120.0 mm PS Blå

Vertikala kortskenor som skruvas fast med låsmekanism för att säkra kretskorten på plats och skydda mot att de oavsiktligt tas bort. Artikeln levereras med monteringsskruvar och brickor.
Essentra artikelnummer:

10113844

Tillverkarens artikelnummer:

VMCGN120-440-L

1110 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 39,6885 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

3 968,85 kr

100 x 39,6885 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Monteringsmetod Screw
Kompatibla gängstorlekar (alla) #4-40
Accepterar paneltjocklek 2.0 mm
Höjd 120.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss