Meny Sök

Vertikal kortskena 1.6 mm 25.4 mm Nylon Naturfärgad

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10311066

Tillverkarens artikelnummer:

CBG-1-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4999 2,952 kr
5000 + 2,6568 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

295,20 kr

100 x 2,952 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap In
Kompatibla gängstorlekar (alla) None
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Höjd 25.4 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss